STRUMENTI DI MISURA DIGITALI MONOFASI IN ESECUZIONE DA INCASSO 96X48mm
   
LOVATO Electric continua nell’ampliamento della propria gamma di strumenti digitali attraverso il lancio dei nuovi modelli DMK0… e DMK0…R1.
Questi nuovi strumenti, da incasso in contenitore 96x48mm, possono essere utilizzati in tutte quelle applicazioni ove vi sia la necessità di rilevare e monitorare diverse grandezze elettriche.
Sono disponibili in 5 diversi modelli:
- voltmetro
- amperometro
- voltmetro o amperometro (il Cliente ha la possibilità di utilizzarlo per una o l’altra
  misura collegandolo semplicemente in modo diverso e cambiando la mostrina
  frontale in dotazione nella confezione)
- frequenzimetro 
- cosfimetro
Due saranno le versioni prodotte:
-
DMK0… semplice strumento rilevatore della misura elettrica scelta
-
DMK0…R1 oltre a rilevare la misura elettrica dispone di 1 uscita programmabile a
   relè con 1 contatto in scambio utilizzabile per segnalare o attivare le dovute protezioni
   in caso di anomalia (es. disattivare un impianto in caso di sovratensione fuori range).

    

Caratteristiche di impiego 

  • alimentazione ausiliaria 220 ÷ 240VAC   50/60Hz
  • frequenza di misura 50/60Hz
  • accuratezza delle misure delle tensioni: Classe 0,5 (+ 0,25% f.s. + 1 digit)
  • accuratezza delle misure di corrente: Classe 0,5 (+ 0,5% f.s. + 1 digit)
  • misura del vero valore efficace
  • campo di misura della tensione 15 ÷ 660VAC
  • campo di misura della corrente 0,05 ÷ 5,75A
  • display a LED a 4 cifre
  • contenitore 96x48mm.

Caratteristiche specifiche solo per i modelli DMK0...R1

  • uscita programmabile e relè
  • LED di segnalazione intervento protezione
  • soglie di intervento programmabili
  • tempi di ritardo intervento programmabili per ogni soglia
  • funzione programmabile che, consente di avere un tempo d’intervento proporzionalmente più rapido, in funzione dello scostamento della misura rispetto al limite impostato
  • ripristino manuale o automatico dopo l’intervento
  • ripristino automatico con ritardo programmabile
  • funzione memoria; possibilità di memorizzare lo stato del relé in assenza di alimentazione, per poi ripristinarlo al ritorno della stessa
  • possibilità di scegliere lo stato del relè durante il normale funzionamento (sicurezza positiva).
      
 Codice di ordinazione  Descrizione

Strumenti di misura per reti monofase.

DMK 00

Voltmetro 

DMK 01

Amperometro 

DMK 02

Voltmetro o amperometro (a scelta mediante setup) 

DMK 03

Frequenzimetro 

DMK 04

Cosfimetro

Strumenti di misura e protezione per reti monofase con uscita programmabile a relé in scambio.

DMK 00 R1

Voltmetro 

DMK 01 R1

Amperometro 

DMK 03 R1

Frequenzimetro

DMK 04 R1

Cosfimetro

    

          
HOME PAGE

LOVATO Electric S.P.A.