AVVIATORI STATICI SERIE ADXM...BP
ADXM... BP sono avviatori statici, compatti, per motori fino a 11kW (220VAC) e 
22kW (400VAC).
Sono impiegati per l'avviamento e l'arresto progressivo di motori asincroni trifasi con corrente nominale fino a 48A. I tempi di accelerazione e decelerazione sono regolabili indipendentemente a mezzo potenziometri incorporati.
ADXM...BP riducono il carico meccanico su cuscinetti e ingranaggi.


Caratteristiche generali

  • per motori trifasi asincroni fino a 11kW (220VAC) e 22kW (400VAC)
  • rel่ di by-pass incorporato
  • protezione totale contro sovratemperatura (ADXM 25/38/45BP)
  • ideali per nastri trasportatori, compressori, pompe, gru, soffiatori, ventilatori e frantoi
  • semplice installazione e regolazione
  • fissaggio su profilato omega da 35mm.

 

Codice di 
ordinazione

Corrente nominale 
avviatore Ie

Potenza nominale motore
(400V)

[A]

[kW]

 Con rel่ di by-pass incorporato 220VAC.

51 ADXM 06BP A220

6

1,1

51 ADXM 12BP A220

12

3

51 ADXM 18BP A220

18

4

51 ADXM 25BP A220

25

5,5

51 ADXM 38BP A220

38

11

51 ADXM 45BP A220

48

11

Con rel่ di by-pass incorporato 400VAC.

51 ADXM 06BP

6

2,2

51 ADXM 12BP

12

5,5

51 ADXM 18BP

18

7,5

51 ADXM 25BP

25

11

51 ADXM 38BP

38

18,5

51 ADXM 45BP

48

22

 
HOME PAGE

LOVATO Electric S.P.A.