CONVERTITORI STATICI TIPO VFPS1....

VFPS1 è un convertitore statico che unisce le più avanzate modalità per la gestione del risparmio energetico ad una linea compatta e completa. Nuove funzioni software dedicate per la gestione di pompe e ventilatori sono inoltre disponibili.
I filtri EMC integrati e le reattanze DC fornite con il
convertitore consentono di ridurre drasticamente i disturbi armonici generati dal convertitore stesso e di limitare la corrente in ingresso ad un valore massimo pari ad 1,1 volte la corrente in uscita.
La modalità Quick permette di generare un menu
personalizzato di massimo 32 parametri specifici per la singola applicazione, inibendo l’accesso a tutti gli altri parametri.
   


Caratteristiche generali

  • Tensione d’uscita: < tensione d’ingresso

  • Corrente nominale di impiego: 41÷1181A

  • Frequenza di rete: 50/60Hz ±5%

  • Frequenza d’uscita: 0÷500Hz

  • Frequenza di modulazione: 1÷16kHz

  • Sovraccarico di corrente: 120% per 60s, 135% per 2s

  • Grado di protezione: IP20 (VFPS1 4185L) e IP00 restanti.
      

 Codice di 
  ordinazione

Ie

[A]

Potenza motore trifase a 400V 

 

[kW] [HP]  

Alimentazione trifase.

VFPS1 4185PL WP 

    41

18.5

25

VFPS1 4220PL WP 

    48

22

30

VFPS1 4300PL WP 

    66

30

40

VFPS1 4370PL WP 

    79

37

50

VFPS1 4450PL WP 

    94

45

60

VFPS1 4550PL WP 

    116

55

75

VFPS1 4750PL WP 

    160

75

100

VFPS1 4900PC WP 

    179

90

125

VFPS1 4110KPC WP

    215

110

150

VFPS1 4132KPC WP

    259

132

200

VFPS1 4160KPC WP

    314

160

250

VFPS1 4220KPC WP

    427

220

350

VFPS1 4250KPC WP

    481

250

400

VFPS1 4280KPC WP

    550

280

450

VFPS1 4315KPC WP

    616

315

500

VFPS1 4400KPC WP

    759

400

600

VFPS1 4500KPC WP

    941

500

700

VFPS1 4630KPC WP

    1181

630

1000

 
HOME PAGE

LOVATO Electric S.P.A.