TEMPORIZZATORI MODULARI STELLA-TRIANGOLO TIPO TM ST

La serie di temporizzatori modulari LOVATO Electric si amplia di un nuovo modello per l'avviamento stella-triangolo a 380÷440VAC.
E' un temporizzatore elettronico multiscala e multitensione con 2 contatti normalmente aperti NA e un polo comune per avviamento stella-triangolo.
E' dotato di un LED verde di segnalazione presenza alimentazione e di un LED rosso di segnalazione stato relč, lampeggiante durante il ritardo e acceso a fine ritardo.

   


Caratteristiche generali

  • Elevata precisione e stabilitą dei tempi. 
  • Immunitą ai disturbi degli ambienti industriali.
  • Temperatura di funzionamento -20...+60 °C.
  • Robusti contenitori modulari (1 modulo da 17,5mm).
  • Fissaggio su profilato omega da 35mm o a vite mediante clips estraibili.
  • Sezione conduttori 0,2...4mm2 .
  • Affidabilitą anche nelle condizioni pił severe di funzionamento.
  • Grado di protezione IP40 sul fronte e IP20 per i morsetti.
  • Conformi alle norme IEC/EN 61812-1.
      
 Codice di 
  ordinazione

Tempi  di 
fondo scala 

Tensione di alimentazione 

[V]

  TEMPORIZZATORE LUCE SCALE.
 TM  ST

0,1÷1s
1
÷10s
6s
÷1min
1
÷10min

24-48VDC
24÷240VAC

 TM  ST A440

0,1÷1s
1÷10s
6s÷1min
1÷10min

380÷440VAC

 
HOME PAGE

LOVATO Electric S.P.A.