COMMUTATORI DI RETE AUTOMATICI SERIE ATL...
Il commutatore di rete "ATL" viene utilizzato per la commutazione automatica o manuale del carico da una linea principale "MAIN LINE" ad una di sicurezza o di riserva "SECONDARY LINE" e viceversa.
E' realizzato in un corpo unico in scatola isolante e dispone di due uscite per il comando "automatico e/o manuale" di interruttori motorizzati o contattori.


Caratteristiche generali

  • doppio ingresso di alimentazione, uno in AC (220÷240VAC) e uno da batteria (12÷24VDC)
  • ingressi di misura delle tensioni trifase con neutro, adatti anche per linee bifasi e monofasi
  • 2 display per monitorare la linea principale e secondaria
  • 8 ingressi digitali di cui 6 programmabili
  • 7 uscite a relč di cui 5 programmabili
  • 4 modalitŕ di funzionamento: OFF - MAN - AUT - TEST
  • visualizzazione delle tensioni di fase e concatenate delle linee
  • visualizzazione di stato degli interruttori motorizzati o contattori
  • impostazione della configurazione delle linee e dei parametri di controllo
  • impostazione dei parametri di gestione della richiesta d'intervento del gruppo elettrogeno
  • gestione delle funzioni a microprocessore
  • interfaccia di comunicazione RS232
  • interfaccia di comunicazione RS485 optoisolata (solo ATL30)
  • protocollo di comunicazione MODBUS®-RTU e MODBUS®-ASCII
  • software di set-up e controllo remoto mediante connessione diretta a PC, oppure via Modem, Modem GSM
    o rete Ethernet.
 Codice di 
  ordinazione
 Descrizione
 ATL20 A240  Commutatore automatico di rete con RS232
 ATL30 A240  Commutatore automatico di rete con RS232 e RS485 e orologio datario

SOFTWARE

 ATL SW  Software di set-up e di controllo remoto completo di cavo 51 C2
 ACCESSORI E RICAMBI
 51 C2   Cavo PC - ATL (1.8m)
 51 C4   Cavo PC - PX1 (RS232) (1.8m)
 51 C5   Cavo ATL - Modem (1.8m)
 51 C6   Cavo ATL - PX1 (RS232) (1.8m)
 51 C9   Cavo 4 PX1 - Modem (1.8m)
 4 PX1   Convertitore RS232 / RS485
 P31 PACR   Calotta di protezione frontale IP54

 
HOME PAGE

LOVATO Electric S.P.A.