La nuova gamma dei contattori LOVATO
Electric comprende versioni tripolari, quadripolari, con
bobina in AC.
Tipi
- tripolari
- quadripolari
- quadripolari speciali
- speciali per rifasamento
- ausiliari.
Selling point
- contattori tripolari fino a 38A (AC3)
- contattori quadripolari fino a 56A
(AC1)
- contattori quadripolari speciali 2NA+2NC o 4NC
- contattori speciali per rifasamento fino a 30kvar (400V)
- contattori ausiliari
- teleinvertitori e telecommutatori assemblati
- esecuzioni con comando in AC
- elevata
accessoriabilità
- omologati dai principali Enti Internazionali.
SEMPLICITA'
Bobine
a 4 terminali È possibile collegare i cavi
di connessione alla bobina sia dalla parte superiore che dalla parte
inferiore del contattore.
Quarto
polo laterale aggiuntivo Per le taglie da 45A e da 56A
AC1, si può aggiungere al contattore
tripolare un quarto polo laterale di
potenza. Questa soluzione permette di ottimizzare la
gestione del magazzino.
Interblocco
meccanico È possibile interbloccare tra
di loro meccanicamente ed
elettricamente i contattori della grandezza
1 (9÷25A in AC3) con i contattori della grandezza
2 (26÷38A in AC3).
Il nuovo interblocco meccanico tipo BFX50 02 dispone
anche di 2 contatti ausiliari NC incorporati per
la realizzazione dell’interblocco elettrico.
Fissaggio
su guida DIN Le operazioni di montaggio e di smontaggio del
contattore alla guida DIN avvengono senza attrezzi, con una semplice
pressione sul contattore.
Assemblaggio
avviatori L’assemblaggio ed il cablaggio di avviatori
elettromeccanici sono estremamente rapidi e sicuri. Pratici sistemi
di connessione elettrica e meccanica consentono la realizzazione di
avviatori compatti, in tempi ridotti e senza possibilità di errore.
Fissaggio
agevolato del relè termico Mentre il relè termico viene fissato al contattore,
il suo contatto ausiliario si collega al morsetto della bobina del
contattore tramite un terminale rigido. Con un’unica operazione si
ottiene il fissaggio completo del relè, senza la necessità di
altri collegamenti.
Adattabilità
dei terminali I terminali sono adatti ad ogni tipo di cavo:
flessibile, rigido, secondo standard AWG e con tutte le tipologie di
capicorda. Con un unico tipo di cacciavite si serrano le viti dei
contatti di potenza, ausiliari e della bobina.
Montaggio
a scatto Il montaggio e lo smontaggio dei contatti ausiliari
aggiuntivi e degli accessori, così come la sostituzione della
bobina del contattore, sono operazioni facili e rapide che non
richiedono l’utilizzo di attrezzi.
SICUREZZA
Calotta
frontale di protezione salvamotore contattore La calotta frontale, tra salvamotore e contattore,
ne protegge le connessioni.
Inserto
anti-scorrimento su guida DIN Un inserto in gomma impedisce lo scorrimento dei
contattori anche nel caso in cui la guida DIN sia montata in
verticale o sia fuori tolleranza.
Sicurezza
delle connessioni - IP20 La facile accessibilità e capienza dei morsetti è
abbinata alla protezione IP20 che impedisce il contatto accidentale
con le parti in tensione.