La serie SM è una nuova generazione di interruttori
salvamotori magnetotermici.
Un'ampia gamma di tarature (da 0,1 a 100A) e solo quattro grandezze costruttive consentono il comando e la protezione di motori
fino a 45kW (400V).
Tipi
- SM1 interruttori salvamotori da 0,1A a 32A
(Icu a 400V 100kA)
- SM2-SM3 interruttori salvamotori da 22A a 100A
(Icu a 400V 50kA).
Selling point
- Ampia gamma di tarature da 0,1 a 100A.
- Potere di interruzione Icu 50kA (400V) fino a 100A.
- Idonei al sezionamento.
- Gamma di accessori completa.
- Contatti ausiliari frontali.
- Segnalatori di intervento automatico.
- Elevata affidabilità e precisione di intervento.
Calotta
frontale di protezione salvamotore contattore La calotta frontale, tra salvamotore e contattore,
ne protegge le connessioni.
Chiara
identificazione intervento per corto circuito Indicatore di intervento per
corto circuito di serie su tutti gli interruttori tipo SM1.
Per riattivare l'interruttore occorre resettare come indicato.
Pulsante
di test Simula l'intervento termico dell'interruttore.
Risulta particolarmente utile quando al salvamotore sono montati i
contatti di segnalazione guasto per verificare la correttezza e la
funzionalità del circuito.