RELE' DI PROTEZIONE VOLTMETRICI E DI FREQUENZA TIPO PMV... E PMF...
I relč di protezione della serie sono stati progettati per la protezione di reti elettriche monofasi e trifasi.
Sono tutti autoalimentati (con la stessa tensione da controllare) e dispongono di una uscita a relč.
Le misure effettuate in TRMS (True Root Mean Square) consentono un funzionamento corretto del relč anche in presenza di tensioni fortemente armoniche.
I relč della serie PM... utilizzano componenti elettronici dell'ultima generazione e vengono prodotti con l'ausilio delle piů recenti tecnologie attualmente disponibili.


Caratteristiche generali

  • esecuzione modulare
  • apparecchio autoalimentato dalla rete da controllare 50/60Hz
  • tensione nominale da controllare Ue: 208...575VAC
  • uscita contatto in scambio 8A-250VAC (AC1)
  • LED verde di segnalazione presenza tensione
  • LED rossi di segnalazione funzioni
  • grado di protezione: IP40 sul fronte

 Codice di 
  ordinazione
 Tensione  
 nominale da
 controllare Ue
  Funzioni
 RELE' PER RETI TRIFASI.
 PMV20 A 240  110...240VAC Sequenza e mancanza fase (fornito solo su richiesta)
 PMV20 A 575  208...575VAC Sequenza e mancanza fase
 
 PMV30 A240  208...240VAC Mancanza fase, errata sequenza fasi e tensione troppo bassa
 PMV30 A 575  380...575VAC
 
 PMV40 A240   208...240VAC Mancanza fase, errata sequenza fasi e asimmetria troppo alta
 PMV40 A 575   380...575VAC
 
 PMV50 A240   208...240VAC  Mancanza fase, errata sequenza fasi e tensione troppo bassa o troppo alta
 PMV50 A 575   380...575VAC
 
 PMV60 A240   208...240VAC Mancanza fase, errata sequenza fasi e tensione troppo bassa e asimmetria troppo alta
 PMV60 A 575   380...575VAC
 
 PMV70 A240   208...240VAC Mancanza fase, errata sequenza fasi e tensione troppo bassa o troppo alta e asimmetria troppo alta
 PMV70 A 575   380...575VAC
 
RELE' PER RETI MONOFASI.
 PMV55 A240      208...240VAC Tensione troppo bassa e troppo alta
 PMV55 A440     380...440VAC
 
 PMF20 A240     220...240VAC Frequenza troppo bassa e/o troppo alta
 PMF20 A415     380...415VAC

 
HOME PAGE

LOVATO Electric S.P.A.