REGOLATORI AUTOMATICI DI RIFASAMENTO TIPO DCRJ12F

   
Le caratteristiche più importanti richieste ai regolatori del fattore di potenza sono:
l'affidabilità, la capacità di operare in tutte le condizioni e l'abilità di rilevare condizioni critiche di funzionamento, al fine di proteggere il sistema di rifasamento. 
Le misure di tensione e corrente sono trattate da filtri passa-banda digitali, che garantiscono il corretto funzionamento anche in sistemi caratterizzati da un alto contenuto armonico. 
Uno speciale algoritmo è in grado di calcolare la corrente di sovraccarico dei condensatori e provvedere alla protezione mediante sconnessione. 

Un altro algoritmo è in grado di calcolare la potenza reattiva necessaria a correggere il fattore di potenza e connettere o sconnettere in modo mirato gli step. Il risultato è una drastica riduzione del numero di operazioni e un utilizzo omogeneo degli step di uguale potenza. 
E' possibile monitorare la temperatura del quadro tramite un sensore incorporato all'apparecchio o con un sonda esterna, controllare un ventilatore per il raffreddamento e scollegare i condensatori in caso di sovratemperatura.
Grazie all'utilizzo di un microprocessore a 16 bit dell'ultima generazione, nel regolatore DCRJ12F è stato possibile implementare funzioni che consentono di:
- Proteggere dal sovraccarico armonico i condensatori di tutte e tre le fasi.
- Registrare eventi relativi a sovraccarichi armonici dei condensatori.
- Effettuare l'analisi armonica delle tensioni concatenate e della corrente
- Effettuare l'analisi armonica delle forme d'onda delle tensioni concatenate e della corrente precedentemente 
  memorizzate, a seguito di eventi di sovraccarico armonico.
È disponibile inoltre un software di set-up e supervisione.

   

Caratteristiche generali

  • 11 uscite statiche più 1 uscita di allarme a relè
  • unità di regolazione a microprocessore per sistemi automatici di rifasamento per l’inserzione 
    e la disinserzione delle batterie dei condensatori
  • per sistemi di media tensione (ingresso separato di tensione) e sistemi di cogenerazione (4 quadranti)
  • consente il controllo accurato del fattore di potenza anche in presenza di tensione e corrente ad elevato 
    contenuto armonico
  • garantisce l’uniformità di utilizzo dei condensatori
  • misura il vero valore efficace (RMS) tensione e corrente
  • misura il P.F. medio settimanale (ultimi 7gg.) la sovracorrente dei condensatori, la temperatura del quadro
    ed il contenuto armonico di tensione e corrente
  • visualizza gli eventi (superamento del limite di sovraccarico armonico)
  • analizza il contenuto armonico delle forme d'onda memorizzate con gli eventi
  • la sensibilità d’intervento è regolabile
  • protezione contro le micro interruzioni (no-voltage release)
  • protezione contro la sovracorrente dei condensatori e la sovratemperatura del quadro elettrico
  • misura della temperatura esterna (sonda NTC01) e interna
  • interfaccia di comunicazione (RS232-RS485)
  • software di controllo remoto mediante PC per il set-up rapido, la personalizzazione delle funzioni,
    degli allarmi, il collaudo automatico del quadro elettrico e il controllo remoto
  • protocollo di comunicazione MODBUS®-RTU e ASCII
  • facile installazione con il solo utilizzo di un TA esterno
  • possibilità di configurazione mista dei gradini statici/elettromeccanici.
 Codice di ordinazione  Gradini n.  Descrizione
 DCRJ12F  11+1 a relè  Regolatore automatico di rifasamento144X144mm
 
 Codice di ordinazione  Descrizione
 DCRJ SW  Software di set-up, collaudo automatico e di controllo
 remoto completo di cavo 51 C2
 51 C2  Cavo di connessione DCRJ12F-PC (lunghezza 1,80m) 
 51 C4  Cavo di connessione PC-4 PX1 (lunghezza 1,80m) 
 51 C5  Cavo di connessione DCRJ12F-modem (lung. 1,80m) 
 51 C6  Cavo di connessione DCRJ12F-4 PX1 (lunghezza 1,80m) 
 51 C9  Cavo di connessione PC-modem (lunghezza 1,80m) 
 4 PX1  Convertitore RS232/RS485 galvanicamente isolato, 
 alimentazione 220÷240VAC
 NTC 01  Sonda di rilievo temperatura esterna completo di cavo 
 (lunghezza 3m) 
 31 PACR  Calotta di protezione frontale. IP54
Modem "3Com-U.S. Robotics" 56k v.92 con interfaccia RS232, completo di cavo di connessione a PC,
     compatibile con software di controllo remoto LOVATO Electric.
Convertitore da tavolo RS232/RS485 optoisolato, 38.400 Baud-rate max, gestione automatica o manuale della 
     linea di TRANSMIT, alimentazione 220...240VAC ±10% o 110...120VAC mediante cambio dei jumper interni
     all'apparecchio.

          
HOME PAGE

LOVATO Electric S.P.A.