Home Page Soluzioni

Prodotti e soluzioni per pompe, irrigazione e canalizzazione

Scarica il depliant

LOVATO Electric ha da sempre come principale mercato di riferimento il settore del sollevamento e trattamento acque. L’offerta di prodotti garantisce soluzioni ottimali sia per il comando e protezione di una singola pompa di una piccola installazione che per i più complessi impianti di trattamento delle acque.


  • Basi portafusibili
  • Interruttori sezionatori
  • Contattori
  • Interruttori salvamotori magnetotermici
  • Avviatori elettromeccanici
  • Relè di protezione
  • Temporizzatori
  • Trasformatori di corrente
  • Avviatori statici
  • Commutatori a camme
  • Convertitori statici
  • Strumenti di misura
  • Relè di livello
  • Relè di protezione motore
  • Unità comando e segnalazione
  • Contenitori plastici
Basi Portafusibili
  • Tipologia modulare per fusibili 10x38, 14x51 e 22x58.
  • Grado di protezione IP20 contro i contatti diretti e possibile piombatura del coperchio per la sicurezza degli operatori.
  • Versioni con lampada di segnalazione per identificare rapidamente il fusibile da sostituire.
  • Versioni omologate UL e CSA.
Interruttori sezionatori
  • Da 16A fino a 1600A
  • Versioni tripolari, quadripolari e fusibilitate.
  • Esecuzione maniglia diretta, montaggio su portella, blocco porta in cassetta.
  • Ampia gamma di accessori.
  • Base portafusibili interbloccata fino a 32A
Temporizzatori
  • Versioni modulari per centralini.
  • Versioni per fissaggio su guida DIN da 35mm.
  • Versioni per montaggio da incasso e da fondo quadro.
  • Vasta gamma di funzioni e scale.
  • Elevata precisione e ripetibilità dei tempi.
Contattori
  • Versioni tripolari fino a 630A (AC3).
  • Versioni quadripolari fino a 1600A (AC1).
  • Versioni quadripolari 2NA+2NC o 4NC.
  • Versioni ausiliarie 1+3, 2+2 o 0+4
  • Versioni con comando in AC, oppure in DC.
  • Versioni con comando in DC a basso assorbimento
Interruttori salvamotori magnetotermici
  • Ampia gamma di tarature da 0,1 a 100A.
  • Potere di interruzione Icu 50kA (400V) fino a 100A.
  • Idonei al sezionamento.
  • Gamma di accessori completa.
Relè di protezione
  • Versioni modulari e per fissaggio su guida DIN da 35mm.
  • Relè voltmetrici di minima e massima tensione per reti monofasi e trifasi con o senza neutro.
  • Relè voltmetrici di controllo asimmetria, mancanza e sequenza fasi.
  • Relè amperometrici di minima e massima corrente.
  • Relè frequenziometrici.
  • Relè fasometrici
Pulsanti e selettori
  • Pulsanti e selettori Ø22mm metallici e plastici, ad installazione rapida a scatto.
  • Emergenza e spie luminose metallici e plastici, ad installazione rapida a scatto.
Relè di livello e sonde
  • Relè per il controllo di liquidi elettricamente conduttivi.
  • Versioni modulari ed estraibili.
  • Sensibilità 2,5÷200k regolabile.
  • Sonde unipolari e tripolari.
  • Relè di scambio precedenza avviamenti.
Relè di protezione motore
  • Relè termici per correnti da 0,09 a 420A.
  • Versioni sensibili o non sensibili alla mancanza fase.
  • Ripristino automatico e/o manuale.
  • Montaggio diretto su contattore o separato.
  • Relè di protezione a termistori PTC.
Contenitori plastici
  • Contenitori isolanti (IP65) per la realizzazione degli avviatori a cura del Cliente.
Colonne e segnalatori luminosi
  • Colonne luminose Ø70mm
    • modulari e componibili fino a 7 moduli.
    • a luce fissa, lampeggiante, sonori, intermittenti e continui.
  • Segnalatori luminosi Ø62mm
    • a luce fissa, lampeggiante, sonori intermittenti e continui.
Avviatori Statici
  • Taglie da 6 a 1200A.
  • Per impieghi standard e gravosi.
  • Con contattore di by-pass incorporato fino alla taglia 245A.
  • Avviamento con controllo di coppia.
  • Protezione totale motore incorporata.
  • Orologio datario.
  • RS232 e RS485 per telegestione-telecontrollo.
  • Protocolli di comunicazione ASCII proprietario e Modbus®-RTU.
Trasformatori di corrente
  • Corrente primaria: 40÷4000A.
  • Versioni chiuse ed apribili.
  • Corrente secondaria: 5A.
Avviatori elettromeccanici
  • Avviatori diretti in contenitore isolante con o senza relè termico.
  • Contenitori isolanti per la realizzazione degli avviatori a cura delCliente.
  • Teleinvertitori e telecommutatori assemblati.
  • Avviatori stella-triangolo esecuzione a giorno e in contenitoreisolante.
Convertitori statici
  • Versioni monofase fino a 2,2kW e trifase fino a 630kW.
  • Funzioni speciali per la gestione di pompe e ventilatori tramite algoritmo PID.
  • Filtro EMC integrato in tutte le versioni.
  • Modalità di controllo motore selezionabili: V/f,vettoriale, risparmio energetico.
  • Funzioni ingressi ed uscite digitali e analogici selezionabili.
  • Disponibili su richiesta versioni IP54.
Strumenti di misura
  • Voltmetri, amperometri, wattmetri, frequenzimetri e cosfimetri digitali.
  • Multimetri digitali espandibili con LCD grafico.
  • Inserzioni per sistemi monofasi, bifasi e trifasi.
  • Uscite digitali totalmente programmabili.
  • Porte di comunicazione RS485, RS232, USB, Ethernet, per controllo remoto e data-logger.
Commutatori a camme
  • Da 12A fino a 125A.
  • Idonei per interruzione, commutazione, inserzione di circuiti ed avviamento motori.
  • Possibilità di schemi elettrici speciali.