INTERRUTTORI SALVAMOTORI MAGNETOTERMICI


Quale è il significato dei due valori del potere di interruzione Icu e Ics indicato per gli interruttori salvamotori magnetotermici?

Il potere di interruzione di un interruttore salvamotore magnetotermico viene stabilito tramite delle prove previste dalla norma di prodotto IEC/EN 60947-2 ed è suddiviso in:
Icu: potere di interruzione nominale estremo in cortocircuito
Ics: potere di interruzione nominale di servizio in cortocircuito.
Le prove prevedono una sequenza:
O - t - CO per Icu
O - t - CO - t - CO per Ics dove:
O =     apertura sotto corto circuito. In questa fase l'interruttore è chiuso e la corrente di corto circuito è inserita da un apparato esterno
t  = tempo di pausa
CO = chiusura e apertura in condizione di corto circuito.
Sull'interruttore, dopo le prove in condizioni di corto circuito, devono essere verificate la tenuta dielettrica e la funzionalità dello sgancio termico; solo per la prova di Ics si devono provare anche le sovratemperatura e le prestazioni funzionali del prodotto (chiusura ed apertura con tensione e corrente nominale).

La norma prevede dunque che dopo interventi in corto circuito con valore Ics l'interruttore debba mantenere inalterate le sue prestazioni funzionali, mentre, dopo interventi con valore Icu, è consentita la riduzione di alcune caratteristiche.

 

     
HOME PAGE

LOVATO Electric S.P.A.