Cosa significa che i contatti hanno “funzione MIRROR CONTACT”?
Il concetto di “mirror contact” si applica ai contatti ausiliari NC dei contattori LOVATO Electric serie BG e BF con comando bobina sia in AC che in DC. Il significato di questa proprietà è che le corse di funzionamento dei contatti di potenza e degli ausiliari NC sono tali per cui se, in caso di guasto all’impianto
i contatti NA di potenza del contattore dovessero saldarsi, nel momento in cui alla bobina viene tolta alimentazione i contatti ausiliari NC non sono in grado di richiudersi. La mancata chiusura dei contatti ausiliari NC a bobina non alimentata permette di individuare l’anomalia e evitare ulteriori danni.
I contatti ausiliari NC sia incorporati che aggiuntivi dei contattori LOVATO Electric serie BG e BF (comando AC e DC) rispettano questo requisito.
A cosa serve il filtro antidisturbo montato su un contattore?
Il filtro antidisturbo viene inserito in parallelo ai terminali A1 / A2 della bobina del contattore.
La sua funzione è quella di eliminare o quantomeno ridurre i picchi di tensione e le scariche che si generano sulla linea ausiliaria nel momento in cui la bobina viene disalimentata. La riduzione dei picchi previene eventuali problemi che potrebbero sorgere qualora sulla stessa linea ausiliaria di alimentazione dei contattori fossero installate apparecchiature di tipo elettronico.
Possono esistere due tipi di filtro antidisturbo per le versioni di contattori in AC e DC:
-
A VARISTORE. Il filtro antidisturbo di tipo a varistore può essere utilizzato sia per bobine alimentate in AC che in DC.
Il suo impiego non influenza il tempo di apertura del contattore.
La riduzione del picco di tensione può non essere ottimale (il varistore, per sue ragioni costruttive, interviene solo oltre una certa soglia che non può essere troppo vicina alla nominale della bobina, per cui una piccola parte del picco viene lasciata fluire).
-
A DIODO. Il filtro antidisturbo di tipo a diodo può essere utilizzato solo con bobine alimentate in DC.
Il suo impiego può causare un sensibile ritardo nell’apertura del contattore (fino a 2-3 volte il normale tempo di apertura).
A
cosa servono le resistenze installate sui contattori speciali per
rifasamento LOVATO ELECTRIC tipo BFK?
Le
resistenze limitatrici sono installate sui contattori per limitare i
picchi di corrente generati dall'inserzione dei condensatori. I
condensatori, se inseriti direttamente senza resistenze, possono
generare, per pochi millesecondi, correnti di inserzione che
raggiungono picchi pari a 80 volte la corrente nominale dei
condensatori stessi provocando possibili saldature dei contatti di
potenza del contattore, una drastica riduzione della vita dei
condensatori ed interventi intempestivi dei fusibili di protezione.
Le resistenze sono inserite solo temporaneamente durante la fase di
chiusura del contattore. Ciň contribuisce ad aumentare
l'affidabilitŕ del funzionamento del contattore, evitando alle
resistenze stesse possibili danni che potrebbero verificarsi nel
caso di inserimento permanente.